Heavy Duty

LUB HEAVY DUTY GREASE - F50kg - SNR

LUB HEAVY DUTY GREASE - F50kg

Grasso di prima qualità resistente anche a pressioni estreme, multiuso, destinato ad applicazioni intensive nelle industrie pesanti, HEAVY DUTY presenta un'eccellente tenuta anche in caso di carichi importanti a velocità elevate, buone prestazioni in presenza di acqua ed un'eccellente protezione all'usura e corrosione.
È consigliabile per convogliatori, attrezzature di sollevamento, mozzi di ruote dei camion, motori elettrici ad alta potenza, pompe acqua, presse, ecc.
HEAVY DUTY + è adatto nei lubrificatori automatici.
Intervallo di temperatura:

  • Heavy Duty: da -25°C a +140°C
  • Heavy Duty +: da -30°C a +150°C

Documentation

Product information

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE
Viscosità a 40°C150 cst
Viscosità a 100°C11,8 cst
Temperatura min di utilizzo del lubrificante-30 °C
Temperatura max di utilizzo del lubrificante130 °C
ImballaggioFusto da 50kg
Olio di baseMinerale
AddensanteLitio/calcio
Tipo di lubrificanteGrasso
Consistenza2