ULTRA HIGH TEMP è un grasso destinato alla lubrificazione di lunga durata per qualsiasi tipo di cuscinetto fino a 260°C. Assorbe forti pressioni ed offre un'eccellente resistenza agli agenti aggressivi. È compatibile con la maggior parte delle materie plastiche e delle tenute.
È adatto a macchinari destinati all'asciugatura nel settore tessile, macchinari per la produzione del cartone ondulato, industria delle materie plastiche, rulli di carico delle stampatrici, attrezzature per forni, carrelli per forni e motori elettrici che funzionano a temperature elevate.
Intervallo di temperatura da -30°C a +260°C
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL LUBRIFICANTE | |
---|---|
Viscosità a 40°C | 460 cst |
Viscosità a 100°C | 40 cst |
Temperatura min di utilizzo del lubrificante | -30 °C |
Temperatura max di utilizzo del lubrificante | 260 °C |
Imballaggio | Cartuccia da 800g |
Olio di base | Sintetico polietere perfluorurato |
Addensante | PTFE |
Tipo di lubrificante | Grasso |
Consistenza | 2 |