• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Reggispinta sospensione

M252.14 - SNR

M252.14
Riferimento M252.14

Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • M252.12 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • M252.14

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (suspension)69 mm
Diametro interno 135 mm
Diametro esterno 1113 mm
Tipo di cuscinettoGEN2.5
Weight0,28 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolvo30794009Volvo31201027

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFordGALAXYGALAXY II03/2008 => 12/2008--FordMONDEOMONDEO03/2008 => --FordMONDEO IIIMONDEO III03/2008 => --FordMONDEOMONDEO IV03/2008 => --FordMONDEO V SaloonMONDEO V Saloon03/2008 => --FordS-MAXS-MAX I03/2008 => 12/2008--FordS-MAXS-MAX II03/2008 => --Land RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 1 => --Land RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 2 => --Land RoverEVOQUEEVOQUE05/2013 => --Land RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014--Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I02/2011 => --Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE II => --VolvoS60S6003/2010 => 04/2016--VolvoS60 IIS60 II => --VolvoS80S8009/2012 => 09/2013--VolvoS80 IIS80 II => --VolvoV60V6003/2011 => 05/2018--VolvoV60 IIV60 II => --VolvoV70V70 II => --VolvoXC60XC6002/2010 => 02/2015--VolvoXC60XC60 I03/2008 => --VolvoXC60 I SUVXC60 I SUV03/2008 => --VolvoXC70 IIXC70 II => --