• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Reggispinta sospensione

M253.07 - SNR

M253.07

Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,74 kg
Width 1 (suspension)48 mm
Diametro esterno 1150 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel344509Daewoo, Opel, Vauxhall90184756

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDaewooARANOSARANOS01/1995 => 06/2005--DaewooESPEROESPERO => --DaewooNEXIANEXIA02/1995 => 06/2005--OpelCABRIOCABRIO III08/1986 => 11/1990--OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II06/1985 => 02/1993--OpelKadettKADETT III07/1984 => 07/1991--OpelKadettKadett08/1986 => 02/1993--VauxhallASTRAASTRA09/1984 => 08/1991--VauxhallASTRAASTRA II09/1984 => 09/1991--VauxhallASTRAASTRA III08/1986 => 09/1991--VauxhallBELMONTBELMONT12/1985 => 08/1991--