Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.
Il kit contiene le seguenti referenze
Reggispinta di sospensione snr ap
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Width 1 (suspension) 34 mm Weight 0,42 kg Fitting position Avant gauche Diametro interno 1 140 mm Tipo di cuscinetto GEN2 Diametro esterno 1 98 mm
OE Equivalents Renault 543250005R Renault 543251867R Automotive Compatibility Renault Fluence FLUENCE 1 => - - Renault Fluence FLUENCE 2 => - - Renault Fluence Fluence 10/2009 => 08/2015 - - Renault Fluence - L300 Saloon Fluence - L300 Saloon => - - Renault Fluence - L309 Saloon Fluence - L309 Saloon => - - Renault Fluence - L30W/L33H/L33Y Saloon Fluence - L30W/L33H/L33Y Saloon => - - Renault GRAND GRAND 03/2009 => 12/2011 - - Renault LAGUNA LAGUNA 09/2008 => 10/2010 - - Renault LAGUNA LAGUNA III => - - Renault Latitude Latitude => - - Renault Megane MEGANE III => - - Renault Megane MEGANE IV 08/2013 => 06/2016 - - Renault Megane Megane 11/2008 => 02/2014 - - Renault Scenic SCENIC III => - - Seat EXEO EXEO 12/2011 => 08/2016 - -