Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.
Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
M258.10 - SNR
Il kit contiene le seguenti referenze
Reggispinta di sospensione snr ap
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTERISTICHE
Width 1 (suspension)
38 mm
Diametro interno 1
33 mm
Diametro esterno 1
109 mm
Tipo di cuscinetto
GEN2.5
Weight
0,255 kg
Automotive Compatibility
MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--ChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => --FiatGRANDEGRANDE12/2008 => 11/2001--FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III08/2007 => 03/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III12/2007 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO III12/2007 => 08/2015--FiatPuntoPunto09/2009 => 11/2011--LanciaYPSILONYPSILON IV04/2011 => --LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --OpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA06/2006 => 10/2010--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014--