• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Reggispinta sospensione

M259.12 - SNR

M259.12
Riferimento M259.12

Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Reggispinta di sospensione snr ap

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,305 kg
Diametro interno 160 mm
Diametro esterno 1124 mm
Larghezza 151 mm
Tipo di cuscinettoGEN2

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaPeugeot, Citroen9800480380

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenBERLINGOBERLINGO III05/2018 => --CitroenC4C4 => --CitroenC4 IIC4 II => --CitroenC5C5 1 => --DSDSDS10/2017 => --DSDS7DS7 1 => --DSDS7DS7 2 => --DSDS9DS9 => --OpelCOMBOCOMBO IV05/2018 => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X08/2020 => 07/2020--OpelGRANDLAND XGRANDLAND X 1 => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X 2 => --Peugeot30083008 II => --Peugeot30830802/2018 => --Peugeot308 I308 I12/2013 => 03/2017--Peugeot308 II308 II => --Peugeot5008 II5008 II => --Peugeot50850810/2018 => --Peugeot508 II508 II => --PeugeotPARTNERPARTNER III09/2018 => --PeugeotRIFTERRIFTER => --VauxhallCOMBOCOMBO IV08/2018 => --VauxhallGRANDLAND XGRANDLAND X 1 => --VauxhallGRANDLAND XGRANDLAND X 2 => --