Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.
Il kit contiene le seguenti referenze
Reggispinta di sospensione snr ap
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTERISTICHE
Altezza
37 mm
Diametro interno 1
53 mm
Tipo di cuscinetto
GEN2
Diametro esterno 1
106 mm
Weight
0,25 kg
Automotive Compatibility
MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa RomeoJUNIORJUNIOR => --CitroenC3 IIIC3 III => --CitroenC4C4 => --CitroenC4C4 1 => --CitroenC4C4 III => --DSDS3DS3 102/2019 => --DSDS3DS3 2 => --Fiat600600 => --JeepAVENGERAVENGER => --LanciaYPSILONYPSILON VI => --OpelAMPERAAMPERA12/2019 => --OpelCORSACORSA V08/2019 => --OpelCORSACORSA VI => --OpelMokkaMOKKA II => --Peugeot20082008 II => --Peugeot208208 => --Peugeot208 I208 I09/2019 => --Peugeot208208 II => --VauxhallCORSACORSA V => --VauxhallMOKKAMOKKA II => --