• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Reggispinta sospensione

M265.00 - SNR

M265.00

Produttore riconosciuto in Primo Impianto presso i maggiori costruttori mondiali per i reggispinta sospensione Mac Pherson, NTN-SNR mette a disposizione della Ricambi Auto una gamma completa di REGGISPINTA sospensione di qualità d'origine.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (suspension)12 mm
Fitting positionAvant droit
Weight0,079 kg
Diametro interno 159 mm
Diametro esterno 191 mm
Tipo di cuscinettoGEN2

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolvo1273747Volvo3530341Saab4246377Saab4909701

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneSaab09-mai09-mai01/2006 => 06/2009--Saab9-39-3 I03/1998 => 04/2003--Saab9-59-512/1997 => 05/2010--Saab9-59-5 I08/1997 => 05/2010--Saab900900 II06/1993 => 01/1998--Volvo24024007/1984 => 06/1990--Volvo700 SERIES700 SERIES06/1983 => 07/1992--Volvo740740 106/1984 => 07/1992--Volvo740740 206/1984 => 07/1992--Volvo740740 306/1984 => 07/1992--Volvo76076006/1986 => 07/1990--Volvo760760 101/1982 => 07/1992--Volvo760760 206/1983 => 07/1990--Volvo78078002/1985 => 06/1991--Volvo900 Series900 Series => --Volvo940940 => --Volvo940 II940 II => --Volvo940 II Estate940 II Estate => --Volvo960960 => --Volvo960960 108/1990 => 12/1996--Volvo960960 208/1990 => 12/1996--VolvoS90S9008/1996 => 04/1998--VolvoS90S90 I08/1996 => 04/1998--VolvoV90V9008/1996 => 04/1998--VolvoV90V90 I08/1996 => 04/1998--