Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d3 - diametro foro rondella di sicurezza | 25 mm |
| d4 - Diametro di piede del dente | 32 mm |
| d5 - Diametro esterno della rondella di sicurezza | 42 mm |
| B7 - Spessore rondella di sicurezza | 1,25 mm |
| M - Distanza tra linguetta interna e foro | 23 mm |
| f - Larghezza dei denti esterni | 5 mm |
| f1 - Larghezza della linguetta interna | 5 mm |
| Peso | 0,006 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Designazione dado associato | KM5 |