Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d3 - diametro foro rondella di sicurezza | 140 mm |
| d4 - Diametro di piede del dente | 155 mm |
| d5 - Diametro esterno della rondella di sicurezza | 171 mm |
| B7 - Spessore rondella di sicurezza | 2 mm |
| M - Distanza tra linguetta interna e foro | 135 mm |
| f - Larghezza dei denti esterni | 12 mm |
| f1 - Larghezza della linguetta interna | 16 mm |
| Peso | 0,109 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Designazione dado associato | KML28 |