Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d3 - diametro foro rondella di sicurezza | 190 mm |
| d4 - Diametro di piede del dente | 210 mm |
| d5 - Diametro esterno della rondella di sicurezza | 231 mm |
| B7 - Spessore rondella di sicurezza | 2,5 mm |
| M - Distanza tra linguetta interna e foro | 184 mm |
| f - Larghezza dei denti esterni | 16 mm |
| f1 - Larghezza della linguetta interna | 20 mm |
| Peso | 0,205 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Designazione dado associato | KML38 |