Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

ML7003HVUJ84S - SNR

ML7003HVUJ84S

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie ML ad alta velocità, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno10 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno22,65 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno21,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno30,45 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno31,05 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico11 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di precisioneP4S
Peso0,037 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico3,55 kN
C0 - Capacità carico statico1,68 kN
Cu - Carico limite a fatica0,1 kN
f0 - Coefficiente7.824
Fattore K spostamento assiale1.03
Livello di precarico8
Valore del precarico0,09 kN
Rigidità assiale63 N/µm
Rigidità radiale133 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub olio75000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso52000 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,444 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,556 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,31 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,155 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,43 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI19,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI19,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE32,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE32,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,3 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image