Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

MLE7004CVUJ74S - SNR

MLE7004CVUJ74S

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie MLE stagna, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno42 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno12 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno26,6 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno24,65 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno37,05 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno38,65 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico11 mm
α - Angolo di contatto17 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di precisioneP4S
Peso0,063 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico6,5 kN
C0 - Capacità carico statico3,05 kN
Cu - Carico limite a fatica0,19 kN
f0 - Coefficiente7.416
Fattore K spostamento assiale1.74
Livello di precarico7
Valore del precarico0,035 kN
Rigidità assiale27 N/µm
Rigidità radiale132 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub grasso52000 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,768 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,232 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,267 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,634 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,412 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI24,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI24,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE37,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE37,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,3 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image