Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

MLE71912CVUJ84S - SNR

MLE71912CVUJ84S

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie MLE stagna, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno85 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno13 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno68,1 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno66,15 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno78,71 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno80,31 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico17 mm
α - Angolo di contatto17 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di precisioneP4S
Peso0,19 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico10,3 kN
C0 - Capacità carico statico8,2 kN
Cu - Carico limite a fatica0,44 kN
f0 - Coefficiente8.635
Fattore K spostamento assiale1.01
Livello di precarico8
Valore del precarico0,16 kN
Rigidità assiale80 N/µm
Rigidità radiale378 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub grasso22000 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)14,814 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)17,186 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)12,834 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)6,417 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,463 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI65,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI65,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE79,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE79,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,3 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image