Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

MLE71914HVUJ74S - SNR

MLE71914HVUJ74S

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno80,1 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno77,85 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno91,96 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno94,11 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico28 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di precisioneP4S
Peso0,33 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico12,4 kN
C0 - Capacità carico statico10,2 kN
Cu - Carico limite a fatica0,59 kN
f0 - Coefficiente8.709
Fattore K spostamento assiale0.54
Livello di precarico7
Valore del precarico0,1 kN
Rigidità assiale135 N/µm
Rigidità radiale297 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub olio23000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso16000 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)14,908 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)17,092 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)13,214 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)6,607 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,466 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI75,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI75,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE94,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE94,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,3 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image