Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

MR364828 - NTN

MR364828

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore57,15 mm
D - Diametro Esterno76,2 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno44,45 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,493 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico97 kN
C0r - Capacità carico statico173 kN
N lim - Velocità limite lub grasso4700 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio7000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE69,5 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm