Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Inserti
MUC202-10FD - SNR
Inserto in acciaio inossidabile, diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
B - Larghezza Anello interno
31 mm
C - Larghezza anello esterno
17 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione
4,496 mm
d - diametro interno
15,875 mm
D - Diametro esterno AE
47 mm
G - Impostazione dimensione vite
1/4-28UNF
m - Regolazione della distanza della vite
4,496 mm
r - Raggio dell'anello interno
1
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto
12,7 mm
f0 - Fattore
13.2
SW - Dimensione Chiave
3,175 mm
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico
10,9 kN
C0 - Capacità di carico statico
5,3 kN
Temperatura minima di funzionamento
-20 °C
Temperatura massima di funzionamento
100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso
0,181 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave
3,9 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,066 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
4,934 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,05 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,025 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)