Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Inserto in acciaio inossidabile, diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore, grasso alimentare
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 38,1 mm C - Larghezza anello esterno 19 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 5,1 mm d - diametro interno 30 mm D - Diametro esterno AE 62 mm G - Impostazione dimensione vite M6x1 m - Regolazione della distanza della vite 5 mm r - Raggio dell'anello interno 1.5 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 15,9 mm f0 - Fattore 13.7 SW - Dimensione Chiave 3 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 16,7 kN C0 - Capacità di carico statico 9 kN Temperatura minima di funzionamento -20 °C Temperatura massima di funzionamento 100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 0,31 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 3,9 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,578 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,422 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,677 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,339 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,398 Hz