Cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile e corpo in materiale termoplastico con grani filettati di fissaggio, tenuta con deflettore, grasso alimentare
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- MUC206-19FD
- FPL206
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 31,5 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 14,3 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 41,4 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 38,1 mm |
| d - diametro interno | 30,163 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 19,2 mm |
| G - Ingrassatore | 1/4"-28 |
| J - Distanza fori di fissaggio | 83 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 107 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 11 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 15,9 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 16,7 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 9 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,498 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,9 N-m |