Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

N1011G1C4 - NTN

N1011G1C4

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
E - Diametro superiore rulli80,5 mm
F - Diametro inferiore rulli64,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI67,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso0,409 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico42 kN
C0 - Capacità carico statico44 kN
Cu - Carico limite a fatica5,4 kN
N lim - Velocità limite lub olio9700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso8200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI61,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE85 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola82 mm
Dc max - Diametro massimo passaggio AE79 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image