Riferimento N.10755.S02
Una gamma completa di CUSCINETTI SCIOLTI CAMBIO, di qualità d'origine, frutto del know-how in Primo Impianto di NTN-SNR.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Gearbox) | 14 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 47 mm |
| Codice del cambio | UN1 |
| Weight | 0,113 kg |
OE Equivalents
Renault7703090052Renault7703090208Automotive Compatibility
Renault202006/1980 => 11/1983--Renault212106/1990 => 02/1993--Renault2121 105/1987 => 02/1992--Renault2121 205/1987 => 03/1993--Renault252508/1985 => 04/1988--Renault2525 108/1983 => 11/1991--Renault2525 208/1983 => 11/1992--Renault303006/1976 => 11/1983--Renault5 TURBO5 TURBO 105/1982 => 05/1985--Renault5 TURBO5 TURBO 205/1982 => 05/1985--RenaultESPACEESPACE II03/1991 => 07/1996--RenaultMASTERMASTER07/1980 => 01/1989--RenaultMASTERMASTER I07/1980 => 01/1989--