Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati . Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 30 mm D - Diametro Esterno 62 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 16 mm E - Diametro superiore rulli 55,5 mm F - Diametro inferiore rulli 37,5 mm d1 - Diametro esterno flangia AI 41,1 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,226 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 46 kN C0 - Capacità carico statico 37,5 kN Cu - Carico limite a fatica 4,55 kN N lim - Velocità limite lub olio 15600 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 11000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 34 mm dc min - Diametro minimo di passaggio AI 0 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 57 mm Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola 56,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 0,6 mm
Industry Calcul Factors