• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

N212 - NTN

N212

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno22 mm
E - Diametro superiore rulli97,5 mm
F - Diametro inferiore rulli73,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI78,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,812 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico76 kN
C0 - Capacità carico statico75 kN
Cu - Carico limite a fatica9,15 kN
N lim - Velocità limite lub olio7600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI68 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE102 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola100 mm
Dc max - Diametro massimo passaggio AE96 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image