Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

N214C3 - NTN

N214C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno125 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno24 mm
E - Diametro superiore rulli110,5 mm
F - Diametro inferiore rulli84,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI89,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,1 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico92,5 kN
C0 - Capacità carico statico95 kN
Cu - Carico limite a fatica11,6 kN
N lim - Velocità limite lub olio6500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI78 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE117 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola113 mm
Dc max - Diametro massimo passaggio AE109 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image