Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

N217C3 - NTN

N217C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno85 mm
D - Diametro Esterno150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno28 mm
E - Diametro superiore rulli133,8 mm
F - Diametro inferiore rulli101,8 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI108,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,83 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico134 kN
C0 - Capacità carico statico140 kN
Cu - Carico limite a fatica16,3 kN
N lim - Velocità limite lub olio5300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI94 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE141 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola136,6 mm
Dc max - Diametro massimo passaggio AE131,6 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image