• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

N217EG15C3 - SNR

N217EG15C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno85 mm
D - Diametro Esterno150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno28 mm
E - Diametro superiore rulli136,5 mm
F - Diametro inferiore rulli100,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI107,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,92 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico167 kN
C0 - Capacità carico statico199 kN
Cu - Carico limite a fatica23,1 kN
N ref - Velocità termica di riferimento4000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite5400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,209 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,791 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,431 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,216 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,424 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI94 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE141 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola138 mm
Dc max - Diametro massimo passaggio AE133 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image