Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

N222EAG1C3 - NTN

N222EAG1C3

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno38 mm
E - Diametro superiore rulli178,5 mm
F - Diametro inferiore rulli132,5 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso4,54 kg
undefined
PRESTAZIONI
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C

Industry Calcul Factors

Calcul factors image