Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

N230 - NTN

N230

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno150 mm
D - Diametro Esterno270 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno45 mm
E - Diametro superiore rulli238 mm
F - Diametro inferiore rulli182 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI193 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso9,72 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico380 kN
C0 - Capacità carico statico435 kN
Cu - Carico limite a fatica42,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio2900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI163 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE257 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola241 mm
Dc max - Diametro massimo passaggio AE236 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image