• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

N318EG1C3 - NTN

N318EG1C3

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno90 mm
D - Diametro Esterno190 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno43 mm
F - Diametro inferiore rulli113,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI124,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso5,72 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico350 kN
C0 - Capacità carico statico355 kN
Cu - Carico limite a fatica39 kN
N lim - Velocità limite lub olio3900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI103 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola111 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI117 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE177 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image