Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

N321 - NTN

N321

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno105 mm
D - Diametro Esterno225 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno49 mm
E - Diametro superiore rulli195 mm
F - Diametro inferiore rulli135 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI147 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso8,33 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico355 kN
C0 - Capacità carico statico360 kN
Cu - Carico limite a fatica37,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio3700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI118 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE212 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola198 mm
Dc max - Diametro massimo passaggio AE193 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image