Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

N328 - NTN

N328

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno140 mm
D - Diametro Esterno300 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno62 mm
E - Diametro superiore rulli260 mm
F - Diametro inferiore rulli180 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI196 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso20,7 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico685 kN
C0 - Capacità carico statico745 kN
Cu - Carico limite a fatica72 kN
N lim - Velocità limite lub olio2700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI156 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE284 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola264 mm
Dc max - Diametro massimo passaggio AE258 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image