Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, separabile, con anello interno

NA0-25X40X17 - NTN

NA0-25X40X17

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, separabile, con anello interno

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno40 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno17 mm
F - Diametro inferiore rulli30 mm
E - Diametro superiore rulli35 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Foro di lubrificazione sull'anello internoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,088 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico19,4 kN
C0r - Capacità carico statico32,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso9000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI27 mm
db - Diametro spallamento AI34,4 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE38 mm
Db - Diametro spallamento albero liscio AE30,6 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm