Seguicamma con anello interno

NA2204LL/3AS - NTN

NA2204LL/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno47 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno17,8 mm
F - Diametro inferiore rulli25 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella33 mm
R - Raggio della rotella500 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaAvec
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,176 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico16,9 kN
C0r - Capacità carico statico22,9 kN
Capacità di carico della rotella (sferica)4,7 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C