Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

NA4826 - NTN

NA4826

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno130 mm
D - Diametro Esterno165 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno35 mm
F - Diametro inferiore rulli145 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
s - Portata assiale massima1 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3,5 mm
Foro di lubrificazione sull'anello internoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso1,6 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico118 kN
C0r - Capacità carico statico305 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1900 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio2800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI136,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE158,5 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm