Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

NA4832 - NTN

NA4832

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno160 mm
D - Diametro Esterno200 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno40 mm
F - Diametro inferiore rulli175 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
s - Portata assiale massima1,5 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3,5 mm
Foro di lubrificazione sull'anello internoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso2,9 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico160 kN
C0r - Capacità carico statico425 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio2300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI166,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE193,5 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm