Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

NA4903LL/3AS - NTN

NA4903LL/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno30 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno14 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno13 mm
F - Diametro inferiore rulli22 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro2,5 mm
Foro di lubrificazione sull'anello internoOui/Yes
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,039 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico8,5 kN
C0r - Capacità carico statico11,9 kN
N lim - Velocità limite lub grasso9000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI19 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE24 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE28 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm