Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

NA4907LL/3AS - NTN

NA4907LL/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno55 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno21 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno20 mm
F - Diametro inferiore rulli42 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello internoOui/Yes
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,175 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico22,7 kN
C0r - Capacità carico statico39,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso4800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI39 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE45 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE51 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm