Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

NA6912R - NTN

NA6912R

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno85 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno45 mm
F - Diametro inferiore rulli68 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
s - Portata assiale massima1,5 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello internoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,758 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico95,5 kN
C0r - Capacità carico statico191 kN
N lim - Velocità limite lub grasso4000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio6000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI65 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE80 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm