Seguicamma con anello interno

NATV10LL/3AS - NTN

NATV10LL/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno10 mm
D - Diametro Esterno30 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno14 mm
F - Diametro inferiore rulli15 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella23 mm
R - Raggio della rotella500 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,065 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico12 kN
C0r - Capacità carico statico20,3 kN
Capacità di carico della rotella (sferica)2,62 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C