Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 10 mm D - Diametro Esterno 30 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 14 mm F - Diametro inferiore rulli 15 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 15 mm e - Diametro ingresso rullo o rondella 23 mm Cuscinetto con/senza gabbia Sans Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,065 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 12 kN C0r - Capacità carico statico 20,3 kN Capacità di carico della rotella (cilindrica) 7,7 kN N lim - Velocità limite lub grasso 6500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 100 °C