Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 12 mm D - Diametro Esterno 32 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 14 mm F - Diametro inferiore rulli 17 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 15 mm e - Diametro ingresso rullo o rondella 25 mm R - Raggio della rotella 500 mm Cuscinetto con/senza gabbia Sans Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,074 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 13 kN C0r - Capacità carico statico 23 kN Capacità di carico della rotella (sferica) 2,86 kN N lim - Velocità limite lub grasso 6000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 100 °C