Seguicamma con anello interno

NATV35LL/3AS - NTN

NATV35LL/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno72 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno28 mm
F - Diametro inferiore rulli44,5 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno29 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella58 mm
R - Raggio della rotella500 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,647 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico52 kN
C0r - Capacità carico statico134 kN
Capacità di carico della rotella (sferica)8,05 kN
N lim - Velocità limite lub grasso2200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C