Cuscinetto a rullini, rotella, a pieno riempimento, con anello interno, anello esterno sferico
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 35 mm |
| D - Diametro Esterno | 72 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 28 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 44,5 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 29 mm |
| e - Diametro ingresso rullo o rondella | 58 mm |
| R - Raggio della rotella | 500 mm |
| Cuscinetto con/senza gabbia | Sans |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,647 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 52 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 134 kN |
| Capacità di carico della rotella (sferica) | 8,05 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 2200 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |