Cuscinetto a rullini, rotella, a pieno riempimento, con anello interno, anello esterno sferico
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 8 mm |
| D - Diametro Esterno | 24 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 14 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 12 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 15 mm |
| e - Diametro ingresso rullo o rondella | 19 mm |
| R - Raggio della rotella | 500 mm |
| Cuscinetto con/senza gabbia | Sans |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,044 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 10,7 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 16,2 kN |
| Capacità di carico della rotella (sferica) | 1,9 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 8500 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |