• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NF209 - NTN

NF209

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno85 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19 mm
E - Diametro superiore rulli75 mm
F - Diametro inferiore rulli55 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI59 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,438 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico51 kN
C0 - Capacità carico statico47 kN
Cu - Carico limite a fatica5,7 kN
N lim - Velocità limite lub olio9900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso8400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI51,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE78,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola76 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image