Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati . Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 45 mm D - Diametro Esterno 100 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 25 mm E - Diametro superiore rulli 88,5 mm F - Diametro inferiore rulli 58,5 mm d1 - Diametro esterno flangia AI 64 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Classe di gioco radiale CN
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 82 kN C0 - Capacità carico statico 71 kN Cu - Carico limite a fatica 8,65 kN N lim - Velocità limite lub olio 9100 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 6500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 53 mm dc min - Diametro minimo di passaggio AI 60 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 92 mm Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola 90,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1,5 mm
Industry Calcul Factors