• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ1006G1 - NTN

NJ1006G1

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno55 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno13 mm
E - Diametro superiore rulli48,5 mm
F - Diametro inferiore rulli36,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI38,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,131 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico21,8 kN
C0 - Capacità carico statico19,6 kN
Cu - Carico limite a fatica2,39 kN
N lim - Velocità limite lub olio16000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso14000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI35 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola35 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI39,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE50 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image