• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ209EAT2X - NTN

NJ209EAT2X

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno85 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19 mm
E - Diametro superiore rulli76,5 mm
F - Diametro inferiore rulli54,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI58,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,433 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico74,5 kN
C0 - Capacità carico statico65,5 kN
Cu - Carico limite a fatica8,1 kN
N lim - Velocità limite lub olio10800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso7600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI51,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola54 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI61 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE78,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image