• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ210ET2XC3 - NTN

NJ210ET2XC3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno20 mm
E - Diametro superiore rulli81,5 mm
F - Diametro inferiore rulli59,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI63,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,51 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico66 kN
C0 - Capacità carico statico72 kN
Cu - Carico limite a fatica8,8 kN
N lim - Velocità limite lub olio8100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI56,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola58 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI67 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE83,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image